...

HDBaseT线缆

Belden 2183P和2183R线缆专为提供最佳的4K HDBaseT传输性能而设计。此款屏蔽线缆采用独特的小巧圆滑设计,可跨越超过100米的距离传送4K内容。搭配标准的现场安装插头或Belden的新型REVConnect连接系统,该线缆提供了最易于安装、最可靠的HDBaseT布线解决方案。

特点与优势

  • 耐用:该线缆采用粘连线对、耐用波纹柔性屏蔽层和螺旋排水管,能够耐受恶劣的安装条件
  • 小巧:与7a类线缆相比,Belden HDBaseT线缆的体积缩减高达25%
  • 优化:所有的Belden HDBaseT线缆均专为提供最佳的4K UHD性能而设计和测试
  • 灵活:线缆易于弯曲,可安装在狭小空间内
  • 坚固:Belden 2183P和2183R具备45 lbs的拉伸张力
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源