6A类插孔

Belden的6A类10GX插孔提供两种端接类型,即REVConnect通用核心技术和用于KeyConnect和MDVO插孔的标准打孔。REVConnect和KeyConnect具有keystone接口,设计用于KeyConnect配线架以及KeyConnect或MediaFlex工作站插座。作为10GX系统的关键组成部分之一,10GX插孔提供无与伦比的Beyond 10G™性能,超过了6A类标准中指定的所有参数。

特点与优势

  • 灵活设计:UTP和屏蔽插孔,采用多种颜色以识别各种应用;REVConnect可安全用于静压室空间
  • 快速安装:REVConnect采用了业内最简易的端接过程;KeyConnect/MDVO兼容Belden的快速端接工具
  • 高性能:符合和超越所有6A类组件性能参数
  • 高可靠性:所有的10GX插孔均提供卓越的耐久性和性能稳定性;REVConnect提供99%的直通率
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。