标准和微型BNC连接器
Belden的BNC连接器最大限度地提高了广播信号的完整性, 质量, 性能和耐用性。额定用于 6 GHz 和 12 GHz 广播应用, 提供一体式和三件式连接器类型。连接器超过SMPTE回波损耗标准, 提供出色的动态余量和 75 欧姆性能。黄铜结构和专利压缩环确保长期耐用性,拔出力超过100磅。
特点与优势
- 快速部署:连接器背面的360度浮针篮使线缆中心导体的插入准确而容易
- 卓越的保持强度:内部360度压缩环消除了从连接器背面的进出
- 节省空间:当混合面板的空间有限时,微型BNC比标准BNC节省51%的空间,并针对12GHz进行了优化,向后兼容3-6GHz
-
技术细节
-
产品列表
标准BNC
Micro BNC
资源