Hirschmann管理型OCTOPUS以太网IP67/IP65交换机

OCTOPUS系列管理型交换机提供IP65/67防水和防尘保护以及车载导轨认证, 列车防火, 铁路线用途, 船舶用途, 和道路车辆使用。适用于高带宽应用, 全千兆管理版本在所有端口上配备了全千兆以太网功能。某些版本支持以太网供电 (PoE)。注意:Belden将停产Hirschmann经典软件交换机的OCTOPUS Classic变型。最后订购日期为2023年12月31日。这些交换机的更新型号可运行最先进的Hirschmann作系统HiOS。这些交换机可以直接替代基于经典软件的等效产品。

特点与优势

  • 获准用于交通领域:符合针对铁路车辆、铁路沿线的法规,以及有关列车和道路车辆的防火规定
  • 经久耐用:外壳确保符合针对机械应力、湿度、灰尘、冲击和振动的最高工业防护等级(IP67/IP65)
  • 快速交换机选择:在线配置器可以轻松查找最适合您的应用需求的交换机
  • 支持多种协议:提供可支持Profinet、以太网/IP和Modbus TCP的各种型号

 

Belden将停产Hirschmann经典软件交换机的OCTOPUS Classic变型。最后订购日期为2023年12月31日。这些交换机的更新型号可运行最先进的Hirschmann操作系统HiOS。这些交换机可以直接替代基于经典软件的等效产品。阅读更多

IP67级
交换机类型 带宽 产品系列
管理型 100MBOCTOPUS快速以太网交换机
100MB/1GBOCTOPUS千兆以太网交换机
1GBOCTOPUS全千兆以太网交换机
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品