光纤LAN接线盒及框架

Belden的LAN接线盒和框架适用于我们的FiberExpress Enterprise Closet X®(FX ECX)配线架平台,适用于低到中等密度的应用。LC可提供完整的接线盒和框架系列, SC, ST 和 MPO 连接器或适配器。支持所有现代现场端接技术,包括预端接盒, 各种接续盒和适配器框架。使用KeyConnect框架支持混合介质铜缆/光纤。分路器盒支持PON应用。

特点与优势

  • 节省时间并减少浪费:预路由尾纤盒减少了安装时间和工作现场的浪费
  • 简化的光纤路由和接线盒夹点消除:ECX接续盒将松弛管理整合到盒盖
  • 增强维护能力:轻松地从ECX外壳的前面或后面插入或取出
  • 灵活:同一LAN外壳内的混合介质铜缆/光纤
  • 节省占地面积:单盒固定装置可通过壁挂式安装或DIN导轨安装来节省机架和地面空间
家庭拼贴画
旋转资源嵌入
标准A型接线盒(Base 12)
标准 SR4 接线盒(Base 8)
跳线端口(光纤)中继端口 OM3 OM4 OM5OS2 - 蓝色 OS2/APC - 绿色
12 (24) 3FC3X12LD4FFC4X12LD4FFCSX12LD4F---
8 (16) 2FC3X08LD4FFC4X08LD4FFCSX08LD4F---
4 (8) 1FC3X04LD4FFC4X04LD4FFCSX04LD4F---
现场端接接线盒
跳线端口(光纤)OM1OM3OM4OM5OS2 - 蓝色OS2/APC - 绿色
LC双工
6(12)FC1X06LDFTFC3X06LDFTFC4X06LDFTFC5X06LDFTFCSX06LDFTFCSX06LAFT
12(24)FC1X12LDFTFC3X12LDFTFC4X12LDFTFC5X12LDFTFCSX12LDFTFCSX12LAFT
SC双工 
6(12)FC1X06SDFTFC3X06SDFTFC4X06SDFTFC5X06SDFTFCSX06SDFTFCSX06SAFT
SC单工
6(6)FC1X06SCFTFC3X06SCFTFC4X06SCFTFC5X06SCFTFCSX06SCFTFCSX06SBFT
12(12)FC1X12SCFTFC3X12SCFTFC4X12SCFTFC5X12SCFTFCSX12SCFTFCSX12SBFT
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
相关资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。