产品编号: FC4X04LD4F

FX ECX CASS OM4 04P MPO12(F)/8F LC_DX SR4 EV_ADP

FX ECX 盒式磁带,OM4,04 端口,MPO-12(母)底座 8,LC 双工,40G/100G SR4,ERIKA VIOLET 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

重量

0.500 lbs

总高度

1.290 in.

总宽度

6.340 in

总体深度

8.696 in

最大容量

8 根纤维

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-10°C 至 +60°C

材料

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC Duplex
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Erika Violet MPO Female
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX配线架、跳线、MPO干线

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

备注

欲了解更多信息,请参阅我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

修订编号:0.11 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.11 修订日期:10-23-2025