75欧姆同轴线缆

几十年来,Belden一直是全球广播有线电视标准的制定者, 从屡获殊荣的数字精密视频同轴线开始 1995.我们的 75 欧姆同轴电缆可处理从 12 GHz 到 3 GHz 的频率, 确保高分辨率应用中可靠的信号完整性和卓越的广播质量。旨在以最有效的方式通过电缆传输音频和视频信号, 它们在途中损失的信号强度非常小。

特点与优势

  • 抗压性:由特殊配方、气体注入的高密度泡沫聚乙烯制成,比标准聚乙烯更坚硬
  • 易剥离且可靠性高:高端的外皮泡沫绝缘技术工艺提供适度的导体粘附性
  • 低损耗、高性能:可观的回波损耗性能余量考虑了传输线中其他地方的潜在损耗
  • 可耐受粗糙安装:抗变形并保持阻抗和回波损耗
等级 类型 环境 技术数据
120 GHz 迷你RG59 立管4855R
RG-59 立管4505R
RG-6 立管4694R
静压室4694P
7系列 立管4794R
RG-11 立管4731R
60 GHz 超小型 立管179DT
迷你RG59立管1855A
静压室1855P
RG-59 立管1505A
静压室1506A
柔性1505F
RG-6 立管1694A
静压室1695A
柔性1694F
立管/隔水1694RW
7系列 立管1794A
RG-11 立管7731A
静压室7732A
立管/隔水7731RW
45 GHz RG-6 隔水1694WB
RG-11 隔水7731WB
30 GHz 迷你RG59 立管1694A
静压室1371R
RG-59 立管1370R
静压室1370P
RG-6 立管1369R
静压室1369P
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源
产品目录
技术资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。