产品编号: 1694RW

室内/hu外体育场线缆, RG6, #18实心裸铜, Duofoil® + 95% TC编织, 防水油脂, CPE护套, CMR

低损耗串行数字同轴线缆, 立管CMR, RG6, 18 AWG实心裸铜导体, 泡沫HDPE缆芯, Duofoil®+95%镀锡铜编织层, 防水油脂, CPE护套

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

音频设备间多通道互连,如麦克风, 扬声器, 放大器, 调音台:现场活动或演播室声音;模拟音频;室内/户外两用,实现无缝过渡;地下, 潮湿场所

RG型

6

导体

尺寸 绞合 标称直径 材料
18 实心 0.04英寸 BC - 裸铜

绝缘

材料 标称绝缘直径
PE——聚乙烯(泡沫) 0.18 in(4.6 mm)

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%

外层护套

材料 标称直径
CPE——氯化聚乙烯 0.274英寸

回波损耗

频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

频率 标称衰减
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.52 dB/100ft
6 MHz 0.57 dB/100ft
7 MHz 0.61 dB/100ft
10 MHz 0.71 dB/100ft
12 MHz 0.78 dB/100ft
25 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.65 dB/100ft
71.5 MHz 1.69 dB/100ft
88.5 MHz 1.86 dB/100ft
100 MHz 1.95 dB/100ft
135 MHz 2.24 dB/100ft
143 MHz 2.3 dB/100ft
180 MHz 2.57 dB/100ft
270 MHz 3.17 dB/100ft
360 MHz 3.69 dB/100ft
540 MHz 4.5 dB/100ft
720 MHz 5.3 dB/100ft
750 MHz 5.4 dB/100ft
1000 MHz 6.3 dB/100ft
1500 MHz 7.8 dB/100ft
2000 MHz 9.2 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.5 dB/100ft
4500 MHz 14.5 dB/100ft
6000 MHz 17.7 dB/100ft

电气设备

标称导体DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

TDR阻抗:75 +/- 1.5欧姆

温度

UL温度 运行
75°C -30°C至+75°C

最大拉伸张力

69 lb(31 kg)

线缆毛重

40 lb(18 kg)

环境适应性

室外 - 水接触,室内,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL 1666立轴

NEC/UL合规性

CMR

欧洲指令合规性

欧盟CE标志,欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

备注

编织层和护套间采用防水油脂。印制图例包括连续长度标记。

更新和修订

修订编号:0.154 修订日期:2025年09月07日

更新和修订

修订编号:0.154 修订日期:2025年09月07日


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1694RW 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825408710
1694RW 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825408727