PROVIZE管理器
Belden的PROVIZE套件的一部分, PROVIZE Explorer通过易于使用的界面分配管理IP地址和凭据来实现设备调试。PROVIZE Explorer与网络规划和管理应用程序无缝集成。用户可以上传和安装固件更新,以使发现的设备保持最新状态。
特点与优势
- 无需安装 Java 库即可访问 Hirschmann 界面,并通过查看设备安全证书增强安全性。
- 上传并安装固件更新,使发现的设备保持最新状态,并从多配置选项中受益。
- 通过无缝集成到PROVIZE套件中,享受更好的体验。
- 指导一次配置多个设备密码和 IPv4 地址。
- 下载我们的免费PROVIZE Explorer基础版本,以获得入门级功能的无限制安装,或升级到付费的PROVIZE Explorer Professional许可证以访问高级功能。
-
技术细节
-
产品列表