...

机架安装面板

Belden提供多个光纤配线架系列,以适应不同级别的光纤密度支持。DCX机架安装外壳提供三种配置:1U 48端口(96F)、2U 96端口(192F)和4U 192端口(384F)。它们与所有DCX模块化接线盒和适配器框架兼容。FX UHD连接系统提供了简单的解决方案,将灵活性、可管理性和可扩展性纳入高密度光纤通道。FX ECX平台是一个直观和灵活的解决方案,针对LAN环境进行了优化。​​​​​​​

特点与优势

  • 广泛的组合:系统和接线盒/框架涵盖了各种光纤密度、所有连接器配置和广泛的应用支持的需求
  • 着眼于安装人员而制造:所有的光纤配线架系统都具有方便安装人员的特点,可以节省劳动时间,减少安装错误
  • 定制解决方案:Belden在合作设计和定制方面的专业知识使其解决方案能够完全满足客户的需求
  • 可扩展的解决方案:模块化组件和深思熟虑的线缆管理功能使系统具有可扩展性
  • 信号完整性:每个外壳和配件都有确保正确的线缆和跳线管理并减少夹点的功能
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
相关资源
产品公告和指南