光纤DC接线盒及框架

DCX适配器框架和接线盒可以使用各种尺寸进行组装,例如两个(Base-24), 4个(以12为基数), 或每个外壳托盘六个(Base-8)盒。它们与DCX外壳兼容。FiberExpress 超高密度 (FX UHD) 接线盒和机架在每个 19“ 机架单元上支持多达 72 个 LC 双工或 MPO 端口。FiberExpress Ultra(FX Ultra)为数据中心交叉连接提供中等密度的解决方案。接线盒系列包括预端接, 接头, 分路器, TAP和优化器盒。框架系列涵盖所有连接器类型,包括MPO A型, LC双工, SC双工, SC单工, ST和铜缆RJ45插孔和耦合器。

特点与优势

  • 无论采用何种端接方式,DCX适配器框架和接线盒都能优化系统密度
  • FX UHD高性能预端接接线盒具有低损耗的连接,可实现卓越的光学性能和可靠性
  • DCX接线盒通过可翻转的预端接接线盒提供简单的极性管理。它们还可以简化系统规划(只需要一个零件号)
  • FX UHD支持多种应用,提供预端接、拼接、分路器、Tap和优化器接线盒;使用RJ45框架混合介质
  • 依托MPO配线盒的模块化,使用DCX可减少网络停机维护时间;只有12根光纤受到影响(其他解决方案中为24或36根光纤)
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。