机架安装模块化配线架

Belden的模块化配线架具有开孔功能,可以根据需求的变化或技术的发展随时添加端口。这些面板允许您随时更换损坏或有缺陷的端口。轻松混合搭配梯形石, 添加新运行或进行简单的类别升级。提供多种样式,以满足您的项目需求, 包括平面, 斜角和前置样式,端口数为 24, 48和72。

特点与优势

  • 最大限度地利用有限的机架空间:一个灵活、多功能、高密度的端接解决方案
  • 简单的升级:不需要改变硬件或过多的布线
  • 支持新兴应用:在一个配线架内连接不同的网络布线标准

新品 - REVConnect空高密度配线架

描述 零件编号
空配线架
REVConnect空配线架, 平齐, 48端口, 1U, 黑色RVEPPF1U48BK
REVConnect空配线架, 角度, 48端口, 1U, 黑色RVEPPA1U48BK
模块
REVConnect 6A类配线架端接模块, 12端口, 黑色RVAPPTM12JBK
REVConnect 6+类配线架端接模块, 12端口, 黑色RV6PPTM12JBK
REVConnect 5e类配线架端接模块, 12端口, 黑色RV5PPTM12JBK
REVConnect高密度配线架空白模块, 黑色RVUPPBM12BBK
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品