致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: RV5PPTM12JBK
REVConnect 5e类配线架端接模块, 12端口, 黑色
适合应用
REVConnect 1200系统, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE
总高度
1.73
总宽度
4.33
深度
1.52
端口数量
12端口
包装
单独纸板箱包装。
重量
0.353
最大容量
12 连接器(预装)
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz 1分钟
额定电流
1.300 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
端接电阻
2.5 莫姆
安装温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
REVConnect
工具兼容性
REVConnect端接工具(RVUTT01)
插头/插孔兼容性
RJ45
端接前端连接
对插连接
端接前端连接耐久性
750次循环
端接后部连接
端接后部连接耐久性
20次循环
线缆/连接器固定
15磅
连接器/硬件保持
20磅
插头/连接器固定
11.250磅
UL等级
UL94V-0
数据类别
5e类
TIA/EIA合规
5E类 - TIA 568-C.2
IEEE合规性
以太网供电(PoE) IEEE 802.3at类型1和2(最高30W), IEEE 802.3bt/D1.7类型3和4(最高100W), CISCO UPOE(最高60W), HDBaseTTM供电(最高100W)
其他标准
FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect端接工具,5e类模块芯线,REVConnect空高密度配线架
随附零件
12个5e类REVConnect高密度插孔,黑色,预装;12个REVConnect理线器和盖帽;1片透明窗口;1个框架;1份安装指南
备注
有关正确安装的说明,请参阅产品附带的《安装指南PX107031》。
更新和修订
修订编号:0.28 修订日期:2024年05月31日