产品编号: RV6PPTM12JBK

REVConnect HD配线架端接模块, 6类+, 12端口

REVConnect 6+类配线架端接模块, 12端口, 黑色

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

REVConnect 2400和3600系统, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

总高度

1.73

总宽度

4.33

深度

1.52

端口数量

12端口

包装

单独纸板箱包装。

重量

0.353

材料

描述 材料 类型
前端连接 镀铜柔性PCB,50µin镍镀金触点 RJ45
后部连接 铜合金,镍镀金触点 REVConnect
连接器本体 PBT玻纤增强型UL94V-0

最大容量

12 连接器(预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz 1分钟

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 莫姆

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

连接器系统兼容性

REVConnect

工具兼容性

REVConnect端接工具(RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20次循环

线缆/连接器固定

15磅

连接器/硬件保持

20磅

插头/连接器固定

11.250磅

UL等级

UL94V-0

数据类别

6类

TIA/EIA合规

6类 - TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801-1, TIA TSB-5021

IEEE合规性

以太网供电(PoE) IEEE 802.3at类型1和2(最高30W), IEEE 802.3bt/D1.7类型3和4(最高100W), CISCO UPOE(最高60W), HDBaseTTM供电(最高100W)

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect端接工具,6类模块芯线,REVConnect空高密度配线架

随附零件

12件6类REVConnect高密度插孔,黑色,预加载;12件REVConnect理线器和盖帽;1片透明窗;1个框架;1份安装指南

备注

有关正确安装的说明,请参阅产品附带的《安装指南PX107031》。

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:2024年05月31日


零件编号

货号 颜色
RV6PPTM12JBK 黑色

资源

资源