产品编号: RVUPPBM12BBK

REVConnect高密度配线架空白模块

REVConnect高密度配线架空白模块, 黑色

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

配合REVConnect空高密度配线架使用

总高度

1.73

总宽度

4.33

深度

0.61

包装

单独纸板箱包装。

重量

0.044

材料

描述 材料 颜色
框架 PC/ABS 黑色

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

UL等级

UL94V-0

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect空高密度配线架

随附零件

1个REVConnect配线架空白模块

备注

有关正确安装的说明,请参阅产品附带的《安装指南PX107031》。

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.19 修订日期:2024年05月31日


零件编号

货号 颜色
RVUPPBM12BBK 黑色

资源

资源