产品编号: RVEPPA1U48BK

REVConnect配线架, 空, 斜角, 1U, 48P

REVConnect空配线架, 斜角, 48端口, 1U, 黑色

  • 可用性:
    全球
  • 地位:
    有源

适合应用

与REVConnect高密度终端模块配合使用

总高度

1.73

总宽度

19

深度

5.83

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

2.441

材料

描述 材料 颜色
配线架 黑色
管理杆 黑色

最大容量

48 个连接器

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

连接器系统兼容性

REVConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect 12端口终端模块;REVConnect空白模块

随附零件

1件REVConnect空高密度配线架;1根后部线缆管理杆;4个螺钉 (10x32);4个螺钉 (12x24); 2条魔术贴带;1份安装指南

备注

有关正确安装的说明,请参阅产品附带的《安装指南PX107031》。

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.27 修订日期:2024年05月31日