ODF 盒 & 框架
DCX 适配器框架和盒式磁带具有模块化、紧凑的设计,允许每个外壳托盘组装两个(Base-24)、四个(Base-12)或六个(Base-8)盒式磁带。 DCX 外壳设计允许托盘上混合使用不同尺寸的盒式磁带,从而实现轻松且经济高效的迁移并防止密度损失。 *美国境内不可用。
Quick Links
特点 & 优点
- 灵活的端接方法:可用于MPO主干线缆、带LC连接器的多光纤主干线缆、带尾纤或熔接光纤接头
- 减少网络维护停机时间:MPO 盒式模块化,仅影响 12 根光纤(而其他解决方案中则影响 24 根或 36 根光纤)
- 轻松的系统迁移:可更换盒式磁带可轻松从 Base-24 移动到 Base-12 再到 Base-8,无需更换外壳
- 轻松的光纤极性管理 & 简单的系统规划:可翻转的预端接盒 & 对称盒式设计保持连续的端口编号
-
技术细节
-
产品列表