5e类线缆

确保传统 IP 应用中的最佳网络性能和稳定性, 使用超出标准的 5e 类电缆进行翻新和价格敏感环境。Belden提供多种5e类性能级别。我们的顶级 1200 系列线缆提供超过 TIA-568-C.2 5e 类标准的余量,并提供粘连线对技术,使您的安装尽可能坚固。

特点与优势

  • 品种繁多的产品组合:产品系列包括UTP、F/UTP、静压室、立管、LSZH、OSP、商用和工业线缆
  • 更高的电气性能:超越5e类性能
  • 性能余量:作为REVConnect 1200系统的一部分,在可用带宽为160 MHz的系统中提供高达1.2 Gb/s的数据速率
  • 稳定的电气性能:1200线缆的设计在所有四对中具有匹配的导体,提供极为稳定的电气性能
  • 无需通体护套:1200 Banana Peel®增强型5e类线缆以独特的设计将六根线缆绑定在一个中心花键上
类型 屏蔽 等级 技术数据表单
最高水平的系统线缆(1200) UTPCMP粘连线对
非粘合
UTPCMR粘连线对
非粘合
F/UTPCMP非粘合
F/UTPCMR非粘合
最高水平的系统线缆(1200)连体UTPCMP粘连线对
UTPCMR粘连线对
符合标准UTPCMP非粘合
UTPCMR非粘合
插接线UTPCMR粘连线对
非粘合
主干网UTPCMP非粘合
UTPCMR非粘合
户外设备,凝胶填充UTP OSP非粘合
UTPOSP、CM-LS非粘合
户外CMR/CMXUTPCMR/CMX-户外非粘合
F/UTPCMR/CMX-户外非粘合
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品