Hirschmann IT MAMMUTHUS企业管理型交换机
Hirschmann IT MAMMUTHUS (MTS) 系列交换机是高性能企业以太网交换机,为多个行业的 IT/OT 融合应用提供可靠、安全且强大的解决方案。 MTS 设备具有全面的 L2 交换功能和先进的 L3 功能,可提供当今的运营效率,同时为充分发挥工业 4.0 的潜力奠定基础。
特点 & 优点
- 多种链路冗余功能,包括 STP/RSTP/MSTP & ERPS/ERPS,用于优化收敛性能 & 网络稳定性
- 全面的端口安全功能,包括 DHCP 侦听、动态 ARP 检查、IP 源防护 & 针对内部 & 外部网络攻击的 MAC 限制
- 通过SNMP或命令行接口集成密码控制的网络接口,通过网络进行安全的远程配置
MTS系列交换机详情
MTS8000 系列交换机结构紧凑,扩展能力强大。 该交换机在 6U/11U/15U 机箱内提供业界领先的 SFP+/QSFP 端口密度。 MTS8000 具有包括 PoE/PoE+ 在内的多种端口类型,可与其他 MAMMUTHUS 交换机一起提供简化的端到端整体网络解决方案。
MTS8000 系列采用双冗余引擎设计,最多 8 个媒体模块插槽,可支持 GE、SFP、SFP+ 和 QSFP 端口类型。 MTS8006 和 MTS8010 配备两个交换结构插槽。
所有 MTS8000 设备均可通过 OpenFlow 1.3 由 SDN 控制器管理。 无论用作脊节点、脊叶拓扑还是传统拓扑中的核心节点,MTS8000 都是您网络的强大补充。
MTS8000 具有增强的 L2/L3 功能集,能够支持数据中心级网络。 该交换机支持 OSPF/BGP/ISIS 等路由器协议,也支持 MPBGP/MPLS 等核心路由协议。 该交换机还支持堆叠和 MCLAG,可以提供更高级别的网络冗余和性能。 此外,MTS8000 支持 MTS2700 的所有交换/路由功能集 & MTS2800 并可提供持续的安全策略和配置逻辑。
MTS2900 系列管理型以太网交换机具有业界领先的端口密度 & 切换速度。 该设备可以作为核心交换机,与 MTS2600、MTS2700 或 MTS2800 结合构成紧凑的数据网络解决方案,也可以作为聚合交换机与 MTS8000 结合构成更大的网络。
MTS2900 交换机有 48 个 SFP+ 插槽,支持 1G/10G SFP 模块 & 从 550m 多模 SFP 到 80km 单模 SFP+ 的多种 SFP 应用。 40G QSFP 提供高速上行链路/互连链路 & 可用于支持 openflow 1.3 SDN 控制器的 spine-leaf 模型部署。
凭借增强的第 2/L 层功能集,MTS2900 可以支持具有最大配置灵活性的数据库级网络。 这些交换机支持路由器协议,包括 OSPF、BGP & ISIS、MPBGP 等核心路由协议 & MPLS 用于持续网络安全 & 配置逻辑。
MTS2800 系列交换机提供完整的数据访问 & 聚合解决方案。 这些坚固、紧凑、低噪音的设备配备了冗余 PSU,非常适合温度高达 55 & C 的空间受限场所。°
所有 RJ45 端口均支持自动协商 & MDI/MDI-X。 这些交换机具有四个或六个 SFP+ 插槽 & 堆叠配置功能,为多种应用(包括桌面、ELV 室 & 数据聚合层)提供可靠 & 灵活的选项。
这些设备具有全面的第 2/3 层功能集,是网络规划的可靠选择。 通用安全 & 流控制技术(例如 DAI、DHCP 侦听、IGMP 侦听 & 802.1x)可帮助网络管理员部署安全 & 强大的网络基础设施。
。MTS2700 系列交换机提供全面的接入解决方案,具有多种安全功能,包括 DAI/DHCP 侦听、通过 IGMP 侦听优化的多播 & 广播控制,以确保网络安全 & 稳定性。
所有 MTS2700 RJ45 端口均支持 PoE/PoE+ & ,为 PoE 设备提供高达 30W 的电源。 这些设备是带有模块化 PSU 的理想第 2 层/第 3 层交换机,可在恶劣环境下(最高 55 & C)提供可靠的 FRU°性能。
MTS2600 系列入门级接入交换机提供可靠的性能,同时不牺牲灵活性。 万兆端口确保至核心交换机的上行速度 & MTS2600 系列 RJ45 端口支持自动协商 & MDI/MDI-X。 所有 SFP+ 插槽均可在 1/10G 模式下工作 & 支持 1G & 10G MTS SFP 模块,包括光纤 & UTP/STP*。
为了实现更高的端口密度 & 接入级性能,MTS2600 支持堆叠 & 下行链路超额订阅设计,将 24 个 GE 接入端口与 4 个 10G SFP+ 上行链路端口耦合。 MTS2600 系列交换机支持基于硬件的广播控制的 ERPS & ,这些交换机可部署在环形拓扑中。
* 有关 SFP 的完整详细信息,请参阅 MAMMUTHUS 系列手册。