现代公共交通组织有着巨大的通信需求,轨道/道路沿线基础设施不仅仅包括轨道沿线的信号和交换设备。轨道/道路沿线网络是现代铁路系统不可分割的一部分,并且随着铁路连接的发展而变得越来越重要。
通过物联网和人工智能,互联轨道/道路沿线网络可以在潜在问题发生之前进行预测。这种主动维护方法延长了运输基础设施的使用寿命,并通过减少故障和事故发生几率显著提高了乘客安全。这些技术有助于持续监测轨道状况、信号系统和机车车辆运行状况,从而对检测到的任何异常情况做出即时响应。
轨道/道路沿线网络系统需要考虑的要素
列车到地面
连接

轨道车辆资产需要与地面网络进行关键通信,以实现远程访问和性能监测等基本功能。
轨道/道路沿线控制
系统

轨道/道路沿线控制系统管理平交道口、信号灯、轨道交换等,使列车能够在车站之间安全行驶。
轨道/道路沿线运营
系统

CCTV、应急电话、环境监测和门禁控制将监督能力扩展到轨道/道路沿线环境。
互联轨道/道路沿线网络的主要优势
|
乘客安全保障 车载自动化和监视可改善乘客安全保障 |
维护 对轨道车辆进行预测性维护,以降低计划外故障和维护成本 |
劳动生产力 实现轨道车辆车载运行自动化,提高生产力,减少差错 |
资产生产力 减小同一轨道上列车之间的间距,同时运行更多列车,以提高车辆利用率 |
我们的互联轨道/道路沿线网络解决方案方法
铁路网络长期在恶劣环境下运行,需要增强的性能特性和适应力。其中面临的挑战包括湿度和温度,需要跨越很长的距离,同时还需要适合在狭小空间安装。所有这些都使得实现冗余、可靠性和数据安全性变得更加复杂。某些标准还要求电磁兼容性(EMC)。
Belden对专为铁路应用而建立的文档记录完善的应用有着深入的了解,拥有管理这种复杂性的专业知识。我们的方案首先将对需求进行全面分析,然后再设计、保护、部署和验证最适合具体情况的解决方案。