致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden广泛的室内和室外线缆产品系列提供紧包缓冲和松套管设计。铠装、埋设和加固设计适用于许多工业环境。对于每个产品设计,都开发了OM1、OM3、OM4、OM5和OS2(单模)产品。Belden光纤产品由ETL或UL进行第三方测试,并根据美国《国家电气规范》批准使用。
专为室内、室内/户外和工业应用而设计,提供从2根到144根不等的光纤数量
结构坚固,非常适合工业、管道、接线盒和配线架等严苛环境
其小巧尺寸提供了灵活性与耐用性的理想组合
采用先进、坚固的热塑性材料作为具有成本效益、质量上乘的传统金属铠装电缆替代品
通过高光纤计数线缆支持40G/100G数据中心不断增长的带宽
适合室内应用,包括Base 8和Base 12网络
提供干式或凝胶填充的室外设备(OSP)和室内/室外LSZH等级静压室、立管,是企业或工业应用的理想选择。
这类线缆提供干式或凝胶填充式,是室内、户外和工业应用的理想选择,包括管道、直埋、非自承式架空敷设等。
适用于恶劣环境,具备前所未有的灵活性和高抗压性
安全地利用远距离大功率的数字电力
利用直流电源和光纤,通过一根线缆安全地输送低压电力和数据
适用于高清(HD)摄像机,配备多路音频和视频信号功能
将熔接的优点与可现场安装连接器的多功能性相结合
跳线简单耐用,功能丰富, 是卓越质量和优异性能的保证
出厂性能精心打磨,现场端接方便快捷, 无惧严苛环境
可靠、高性能的光纤配线系统,旨在提供用户友好型功能……