故障管理电力系统(FMPS)线缆
Belden的故障管理电力系统(FMPS)线缆是业界首款针对4类布线设计并通过UL认证的线缆。它们可以安全地将电力输送到更高的水平和更远的距离,同时降低基础设施成本。发射器和接收器持续监控线路状况,以确保正确接收功率脉冲。如果检测到问题, 配电立即停止,以保护人员和设备。FMPS线缆产品组合包括一系列铜缆和
特点与优势
- 长距离供电:供电量或输电距离为PoE的20倍,在长达2 km的距离内最高可达2,000W
 - 支持新型技术:适用于分布式天线系统、无源光网络(PON)、安全摄像头和无线接入点;可用于室内(静压室和立管)、户外和架空-埋设应用
 - 经济高效:由安装分类和PoE系统的相同安装人员安装;4级认证线缆包括DEDN和DEWN产品系列
 - 安全电力输送:数字供电传感技术使得4级系统具备与2级和3级系统相同的安全性(或更高的安全性)
 - 提高电气性能:对绞铜线设计可在安装过程中保持灵活性与性能
 
- 
        技术细节
 - 
        
产品列表