Belden的XHS系列网络和交换机机柜设计用于支持高负载能力和适当的气流管理。该机柜提供模块化和可扩展的系统,以适应承载多代IT设备的不断变化的要求。
特点与优势
- 易扩展性:模块化设计,可选择门、侧面板、气流管理、线缆管理和PDU监控
- 优化托管:提供30"和40"版本,用于服务器和交换机托管;进气和排气管道选项可实现侧向设备托管
- 根据需要调整基础设施:定制化使您能够满足自己的规格和要求
- 提高安全性:270度的门摆动幅度意味着门不会挡住排尾机柜的过道
- 快速设置:可选择无工具PDU安装