适用于水和废水处理应用的安全、可靠和易管理的网络解决方案
在恶劣环境中保障可靠信号传输
无论是以太网跨设施IT/OT主干还是连接可变频率电机驱动器或IIoT设备,工业环境中的布线和连接解决方案必须可靠,能够承受艰苦的条件,并能在要求苛刻的恶劣应用条件下长时间使用。110多年来,Belden一直是工业界坚固线缆和连接解决方案的领先制造商。就工业线缆和连接解决方案而言,没有其他制造商拥有如此广泛的产品和经验。
- 适用于所有工业以太网的工业6A、6、5e类和单线对线缆和线组具备100%屏蔽覆盖率,可提高保护;具备粘连线对构造,可获得耐用性和可安装性能
- 重型和战术型单模和多模光纤线缆采用不同的光纤数量以用于工业建筑间和外部工厂管道、架空和直埋应用。
- 适用于VFD、电路耦合和引线、自动化、仪器仪表、电力、控制、音频、安保和生命安全应用的全系列传统现场总线、同轴线缆、屏蔽双导体馈电线、单导体和多导体以及线对线缆
- 用于室内和户外环境的广泛铠装、绝缘和护套技术,可用于耐受高温、潮湿、日晒、磨损和化学品腐蚀,且高柔性和功率受限的情况
- 具备各种接口选项(包括RJ45、M系列和DeviceNet)的工业以太网、现场总线和阀门连接器
- 无源配线架、配线盒以及以太网、现场总线和模块化I/O系统用于快速、简便地连接现场设备
资源