Lumberg Automation连接器M8系列

从线组到插座和传感器连接器, Belden的M8产品系列为几乎所有安装场景提供了合适的解决方案。尽管它们的体积很小, 这些坚固的连接器可以处理大量信号,适合连接光电传感器或安全开关,通常用于监控机器和设备上的安全门。新型M8和M12传感器/执行器可现场连接连接器结构紧凑, 坚固耐用,易于安装。

特点与优势

  • 灵活的设计:符合IEC61076-2-104,适合于狭小的区域,节省空间
  • 全面的组合:多种产品配置,如LED灯、可现场安装/插座、立柱选项和线缆灵活性等
  • 效率最大化:通过快速和简单的安装来节省时间和工作量
  • 全球认可:国际标准化的M8连接器技术具有各种编码,以确保全球可用性
  • 技术细节
公母设计极数 类型
公头或母头直型或斜角型 3极,4极,5极,8极 插座
单端线组
3极、4极和5极 M8-M8线组
3极和5极 M8-M12线组
3极和4极现场装配件
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品