6A类线缆

我们的 6A 类铜缆为您的 6A 类网络提供广泛的选择。一些可用的选项包括小直径, 蛇, 工业, 非粘合, 并获得了专利的粘连线对。10GXS 线缆是业界的性能黄金标准, 而, Belden最新线缆, 10GXW, 是业界直径最小的6A类线缆,专为智能楼宇和多千兆位应用而设计,性能针对建筑内无线网络进行了优化。

特点与优势

  • 可靠的网络性能:专为需要持续正常运行的关键任务场景而设计,无论是室内还是户外均可使用
  • 最优的系统抗噪能力:通过出色的线缆平衡来实现,在嘈声环境中不易受RFI/EMI影响
  • 减少安装时间和成本:10GXW是目前最小、最轻的水平6A类线缆
  • 无与伦比的性能:使用10GXS线缆可实现100W PoE负载下全100m通道长度,性能在60°C以下不受影响
  • 经久耐用:粘连线对线缆提供更高的牵引拉力和更小的弯曲半径
类型 屏蔽 等级 技术数据
最高水平的系统线缆(10GXS)小直径 UTPCMP粘连线对
非粘合
UTP CMR粘连线对
非粘合
F/UTPCMP粘连线对
非粘合
F/UTP CMR粘连线对
非粘合
超标准系统线缆(10GXW)UTP CMP非粘合
UTP CMR非粘合
F/UTP CMP非粘合
F/UTP CMR非粘合
符合标准UTP CMP非粘合
UTP CMR非粘合
户外设备凝胶填充 UTP OSP非粘合
F/UTP OSP非粘合
UTPOSP CM-LS非粘合
户外设备干芯UTP OSP非粘合
F/UTP OSP非粘合
户外CMR/CMXUTPCMR/CMX户外非粘合
F/UTPCMR/CMX户外非粘合
户外CMP/CMX UTP CMP/CMX户外非粘合
户外CMP/CMX F/UTP CMP/CMX户外非粘合
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品