产品编号: 10GXM13

10GXM (0.230") 6A 类电缆,4 对,U/UTP,CMP

10GXM(直径 0.230 英寸)6A 类房屋水平电缆(500MHz),4 对,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、以太网 10GBASE-T、Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、室内无线、室内小型基站、移动 RAN、PoE++、PoE+、PoE、HDBaseT

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

外层护套

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.230 Yes

外护套1表说明

采用 EquiBlock™ 屏障技术包裹的核心

线缆外廓直径(标称)

0.230

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537.6 ns/100m 45 ns/100m 69%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 74.3 72.3 72.2 70.2 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 105 ± 10 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 56.2 54.2 48.8 46.8 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.4 54.8 52.8 46.4 44.4 41.8 38.8 25.0 100 ± 15 105 ± 10 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 53.3 51.3 44.0 42.0 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 105 ± 10 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 51.9 49.9 41.4 39.4 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 105 ± 10 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 47.4 45.4 32.4 30.4 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 105 ± 10 65.6 42.3 32.0
100 19.1 44.3 42.3 25.2 23.2 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 105 ± 10 62.5 38.2 30.0
200 27.6 39.8 37.8 12.2 10.2 21.8 18.8 18.0 100 ± 22 100 ± 10 58.0 32.2 27.0
250 31.1 38.3 36.3 7.3 5.3 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 10 56.5 30.2 26.0
300 34.3 37.1 35.1 2.9 0.9 18.3 15.3 16.8 100 ± 32 100 ± 10 55.3 28.7 25.2
350 37.2 36.1 34.1 16.9 13.9 16.3 100 ± 32 100 ± 10 54.3 27.3 24.6
400 40.1 35.3 33.3 15.8 12.8 15.9 100 ± 32 100 ± 10 53.5 26.2 24.0
450 42.7 34.5 32.5 14.7 11.7 15.5 100 ± 32 100 ± 10 52.7 25.1 23.5
500 45.3 33.8 31.8 13.8 10.8 15.2 100 ± 32 100 ± 10 52.0 24.2 23.0

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

表格说明

25 磅

弯曲半径

Flexing Min.
1 in (25 mm)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(阻燃)、FT6

NEC/UL合规性

CMP、CMP-LP 第 800 条 (0.7A)

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6A 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6A 类

ISO/IEC合规性

IEC 11801-1IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2024-06-07

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

c(UL)us认证

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。

更新和修订

版本号:0.16 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.16 版本日期:02-26-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
10GXM13 0101000 黑色 线盘 1,000 ft
10GXM13010A1000 黑色 箱装卷轴 1,000 ft
10GXM13 D151000 蓝色 线盘 1,000 ft
10GXM13D15A1000 蓝色 箱装卷轴 1,000 ft
10GXM13 0051000 绿色 线盘 1,000 ft
10GXM13005A1000 绿色 箱装卷轴 1,000 ft
10GXM13 0031000 橙色 线盘 1,000 ft
10GXM13003A1000 橙色 箱装卷轴 1,000 ft
10GXM13 0091000 白色 线盘 1,000 ft
10GXM13009A1000 白色 箱装卷轴 1,000 ft
10GXM13 0041000 黄色 线盘 1,000 ft
10GXM13004A1000 黄色 箱装卷轴 1,000 ft