4柱机架

Belden提供完整的开放式4柱机架和机架配件系列, 从单机架应用(如零售和电信机柜)到高密度, 多机架配线和交换领域(在机房中), 数据中心和中心局)。我们独特的线缆和连接专业知识是设计这种功能丰富的货架系统的核心, 易于安装, 简单的MAC和高水平的可扩展性。

特点与优势

  • 保护您的设备:经认证的EIA-310-D-合规机架;从19"或23"安装中选择;可选抗震选项
  • 降低劳动力要求:安装简单;可调节4柱机架提供28"、32"和36"深度,以及简单的机架单元识别
  • 选择支持您的项目:获得适合工作目的的机架;钢或铝;可拆卸或焊接构造;以及黑色或灰白色
  • 完整的机架解决方案:含设备安装硬件,接地螺柱是所有4柱机架的标准配置
Belden产品默认图片
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。