智能配送仓库中的自动化机器人载体和机械臂

通过Belden的完整连接解决方案开启新的可能性

发现连接仓库各个方面的完整解决方案。消除集成挑战,将不同的系统转变为统一的高性能网络。
00:00 / 00:00

自动化您的空间

人才库有限,电子商务订单不断增加,客户对准确性、速度和质量的要求更高。但仓库不能让中断阻碍他们履行如此关键的供应链角色。为了跟上并超越预期,物料搬运人员正在将机器人和自动化纳入其中。Belden完全集成的解决方案为根本原因分析、KPI跟踪和数字化工作流程奠定了基础。通过正确的连接,仓库可以更好地为客户服务,优化劳动力并降低运营成本。
未来五年,35%的资本支出将用于仓库自动化
42 对集成系统的需求增加
51 家物料搬运商将客户需求列为首要挑战
51物料处理人员认为人工智能将颠覆行业
  • 我们的能力
  • 网络韧性
  • 边缘计算
  • 数据互操作性

我们的能力

为了适应增长并度过需求高峰,多年来,许多仓库和配送中心将系统和解决方案零碎地组合在一起。这会造成效率低下的自动化孤岛,并阻碍了对操作的实时可见性。通过连接仓库中的机器、机器人、人员和流程,Belden可帮助您消除阻碍决策的眼罩。安全地收集、编排和分析指导行动的关键性能数据。
了解更多
使用自动化机器人进行仓库管理%2C仓储和技术连接。%2在产品管理中使用自动化%2Cai工作系统

网络韧性

货物总是在仓库和配送中心移动。但网络中断可能会使运营停止,从而影响消费者。

 

通过可承受中断和扩展以实现未来增长的弹性网络确保业务连续性。设备和系统之间的通信保持不变,以保持生产力,最大限度地减少延迟并防止代价高昂的停机时间。

了解更多
工业4.0现代工厂:项目工程师与控制设施生产线的女性操作员交谈 %2C 使用屏幕显示ai的计算机%2C机器学习增强的装配过程

数据互操作性

平稳的仓库运营依赖于所有关键资产的协同工作。

 

数据互作性可帮助您统一输送机、分拣机、内联扫描仪、仓库管理软件、自动导引车 (AGV) 和自主移动机器人 (AMR)等多个来源的数据,以实现更好的协调、改进的库存管理和更少的履行错误。

了解更多
电路。控制板后面的电线具有照明效果%2C工业电气概念。工厂PLC控制面板布线

案例研究:消除完全自主仓库的停机时间

Belden提供了一个强大、可靠的无线网络,以支持高可用性和可预测的性能。

物料搬运解决方案

了解我们专家提供的最佳实践和见解。