RS-422线缆

Belden的RS-422线缆在POS机和计算机通信等常见应用中具有久经考验的可靠性和性能。这些电缆以各种规格尺寸制造, 尺寸, 绝缘材料, 屏蔽配置和护套材料可为您的需求提供合适的解决方案。

特点与优势

  • 100%屏蔽覆盖:专利Beldfoil屏蔽技术可以防止外界噪音影响信号
  • 可在极端温度下运行:提供适合不同温度等级和预算的护套材料选择
  • 更低的电容:在更远的距离上实现可靠的信号传输
  • 快速安装:精细绞合的芯线让线缆更加灵活,更容易安装
  • 按需选择:提供不同组合满足您的需求
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品