光旁路继电器

如果网络可用性是您的首要任务, 那么光旁路中继器就是完美的解决方案。即使多台交换机的电源同时出现故障, 您的网络(直接受影响的应用程序除外)将继续可用。

特点与优势

  • 易于维护和维修:安排系统组件的桥接
  • 最大程度延长正常运行时间:即使一台或多台交换机遭遇断电,网络仍将保持运行
  • 随意触发旁路功能:控制触点易于维护,并可实现对网络某部分的选择性关闭
光旁路继电器
标准 端口 端口类型 多模 单模 拓扑 工作温度 技术数据
通用型 4 4个光口9/125 µm 线路-40°C至+70°C产品详情
4 5个光口50/125 µm线路-30°C至+70°C产品详情
4 6个光口62.5/125 µm线路-40°C至+70°C产品详情
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。