Hirschmann Industrial HiFusion

Manufacturers have defined various MIB variables for their devices that are not covered by standard MIBs. HiFusion allows to integrate manufacturer-specific MIB variables for third-party devices into the Industrial HiVision network management software. To achieve this create Product-specific Modules (PSM) and incorporate them into Industrial HiVision. Third-party device will then be assigned the correct icon, and the values of the MIB variables will be displayed.

特点与优势

  • 作为独立应用运行:无需Industrial HiVision创建或测试新的PSM
  • 该程序无需许可证:为之创建PSM的设备必须支持简单网络管理协议(SNMP)版本1或版本3
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
产品描述
类型HiFusion 04.0.00
描述在创建PSM时,您可以为设备命名、定义变量列表并为设备分配一个镜像……
上架时间​​​​​​​提供下载
版本 + 节点完全版
许可证免费
软件
操作系统Windows 7(64位)、Windows 8.1(64位)、Windows 10版本1803(64位)、PC Linux:64位:Kernel……
硬件
处理器兼容x86的CPU,频率至少达到1 GHz
硬盘空间2 GB剩余空间
内存1 GB、2 GB(推荐)
资源
所有资源

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。