致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden交叉连接系统是高密度安装的理想选择,这种情况要求能保持最佳的移动、添加和更改便利性。系统包括REVConnect 10GX壁挂式系统、GigaBIX、BIX和110交叉连接系统。这些系统提供简单的安装和线缆管理,具有业界最佳的性能价格比,而且采用壁挂式安装时可以极大地节省空间。
对于5e类,110交叉连接系统采用高可靠性的IDC来提供高性能
用于5e类布线的BIX交叉连接系统利用了成熟的BIX技术
IBDN GigaBIX交叉连接系统包括BIX技术经过检验的可靠性
达到6A类性能的高密度、灵活的交叉连接系统
支持各种系统的工具和配件,节约时间和成本
网络研讨会
为了确保超过100米时的线缆性能,可以进行哪些现场测试?应该使用什么限制来保证布线系统将支持某些技术或应用?本讲座将研究我们测量的测试参数,以及它们如何受通道长度的影响。我们还将研究特定应用的要求以及我们如何满足这些要求,即使我们超过了布线标准规定的限制。
出色的性能和物理完整性,为通道的传输质量提供保障
您的项目所需的所有铜缆工具和配件
设计用于网络和数据中心应用,可简化线缆管理并使其更有条理