MPO干线

Belden业界领先的低损耗MPO干线是实现更快, 更轻松、更好的预端接光纤连接解决方案,彻底改变数据中心。根据 TIA 标准进行详尽的设计验证,可提高质量。

特点与优势

  • 数据中心即用包装可保持区域清洁,从而更好地控制污染
  • 通过 MPO 预端接解决方案从 40G 和 100G 迁移,实现更好的可升级性
  • 根据TIA标准进行详尽的设计验证,以提高质量
  • 通过 0.2 dB OM4 MPO 连接器实现最佳性能
  • 预端接解决方案、LPM 过渡重量减轻 40%、3 法兰绕盘和默认拉环可实现快速部署
线缆性能
描述 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM
IL最大值850 nm/1300 nm(dB/Km) 3.0/1.2 3.0/1.0 3.0/1.0 ---
IL最大值1310 nm/1550 nm(dB/Km)--------- 0.5/0.5
防火等级静压室
线缆类型µMini配线和Mini分布式光缆
护套颜色 水蓝色 紫粉色 青柠绿 黄色
连接器性能 - MPO-12
描述

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

IL最大值(dB)

0.35

0.2

0.2

0.5

抛光 - RL典型值(dB)PC-30

APC - 60

扇出长度

适用于UHD/ECX的0.5m(直列式)

DCX为1.0m(直列式)  

连接器颜色

水蓝色

紫粉色

青柠绿

黄色

连接器性能 - MPO-24
描述 FX OM3 FX OM4 FX OM5 FX SM
IL最大值(dB) 0.35 0.35 0.35 0.75
抛光 - RL典型值(dB) PC - 30 APC - 60
连接器颜色橙色水蓝色紫粉色 青柠绿
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品