Lumberg Automation传感器/执行器连接器

依靠我们广泛的传感器/执行器连接器产品组合,为您的工厂或机械自动化设置提供服务。您会发现,这种经过数十年行业验证的市场标准正好能够满足您的需求。灵活而坚固的设计, 以及大量的标准和特殊选项, 使Lumberg Automation的传感器/执行器连接器适用于各种应用和市场, 如食品和饮料, 运输, 汽车或物料搬运。新型M8/M12可现场连接连接器,采用IDC设计,可实现端接速度安装, 增加正常运行时间并降低成本。

特点与优势

  • 全球供应:国际标准化的连接器技术与各种编码,以确保全球供应
  • 效率最大化:通过快速和简单的安装来节省时间和工作量
  • 全面的组合:各种产品元素,如直角或直列、LED灯、现场连接件或插座,以及许多安装杆选项
  • 面向未来:更好地利用I/O模块能力,支持信息物理系统的去中心化方法
  • 用户友好的设计:M12 T型分路器提供独特的紧凑型偏置设计,使得在墙壁上安装和维护设备时有更多的空间
  • 技术细节
类型产品详情
插座;单端线组;M12-M12线组和M12-M8线组M12系列
插座;单端线组;M8-M8线组和M8-M12线组 M8系列
T型分路器 M8和M12分路器
防尘帽;剥离工具;扭矩扳手附件;插座面板螺母;锁紧夹和安装夹 配件
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品