致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
高性能布线解决方案改变了现代生产设施、制造过程和工业基础设施的面貌。Belden线缆旨在为公司总部和工厂、管理层和员工及其彼此之间的任何地方提供可靠的通信。
通过多线对电子线缆减少电磁干扰和串扰
扁平结构,设计用于大规模端接绝缘位移接触连接器
橡胶和塑料绝缘的单导体产品,设计着眼于可靠性和性能
用经典的电子、音频、控制和仪表线缆确保系统的正常运行时间
工业自动化的理想选择,在长距离条件下实现低电容和高性能
面向POS机和计算机通信等应用,具有广泛的选项
以各种规格、绝缘材料、屏蔽配置等方式制造
博客
Sri Senthamaraikannan 2019年09月24日
如果您是一位机器制造商,就知道小型化趋势的重要性。您也不断努力设计精确和高效的机器。更小的机器可以减少能源需求,提高设计的灵活性,使更多的机器可以在同样面积的工厂内运行,并减少维护成本。
多样化的连接产品组合为机器和设备的设计提供了最佳的解决方案
为工业应用而设计,依赖于DataTuff工业以太网线缆
提供卓越的电气性能和可靠性,即使是在最苛刻的工业......
这些线组采用适合恶劣环境的坚固设计,有多种长度可供选择