多导体线缆

Belden Classics 电子、音频、控制和仪表电缆具有无与伦比的确保系统正常运行时间的能力,专为艰苦的工业作业而设计。 这些实用级必需品具有经过验证的可靠性和性能,并提供 10 年免费保修,即使在最苛刻的环境中,其使用寿命也将超过其他选择。

特点 & 优点

  • 消除噪音干扰:一流的专利 Beldfoil® 屏蔽技术可提供 100% 的覆盖率来保护信号
  • 稳定的信号传输:优异的物理韧性,在极端的环境条件下保持性能
  • 更低的电容:在更远的距离上有强大的信号传输
  • 更高的灵活性:精细绞合的导体在安装时更容易安装
  • 选您所需:广泛的规格尺寸、屏蔽选项、导体类型和线对数量
显示: 筛选结果