无线LAN
当今的行业需要更多的连接,我们很自豪能够提供相匹配的解决方案。 我们的产品专为最高安全性和最大可用性而定制,因为我们知道解决方案的强度取决于其最薄弱的环节。 凭借多年的经验和无数成功的项目,我们已经积累了丰富的专业知识,将可用性、安全性和速度提升到了一个全新的水平,使关键项目不仅能够快速部署,而且能够可靠地为未来的扩展做好准备。
特点 & 优点
- 量身定制的解决方案:根据功能、协议、WLAN和以太网端口、接口、电源、安装概念和认证等方面来做出决定
- 远程监控:享受通过无线平板电脑或智能手机进行操作机器的灵活性
- 最大的WLAN可用性:无线技术和强大的HiLCOS操作系统提供广泛的管理、冗余和安全性
- 工业设计:安装在DIN导轨上,或者室内和户外的墙壁或高杆上;符合挑战性的要求和批准需要
- 具有成本效益的解决方案:只需为典型的工业WLAN应用所需的功能支付,以降低成本
-
技术细节
-
产品列表
有源