机架安装预装铜缆配线架

Belden预装铜缆配线架开箱即用,组件已完全组装。24 端口面板配有 24 个插孔, 48 端口面板配有 48 个插孔。仅使用一个零件号即可轻松订购,节省时间。标准直观的颜色序列有助于提高速度并防止导线映射错误。Belden的REVConnect Connectivity产品线现在包括独一无二的, 高密度配线架,在 1U 空间内配备 48 个端口。它采用REVConnect端接技术,提供5e类, 6 和 6A 配置, 以及平面或斜角对齐。新的配线架提供出色的标签,具有 1U 48 端口配置和 REVConnect 颜色编码图标,更轻松, 安装速度更快。

特点与优势

  • 更快地部署全功能运行的面板:您需要的一切都包括在内,包括支撑杆和标签材料
  • 终极灵活性:有多种样式,包括平面、斜角和AngleFlex选项
  • 易于识别服务:配线架包括独立的彩色编码配线架端口

新品 - REVConnect预装高密度配线架

描述 类别 零件编号
REVConnect 6A类配线架,预装,平面,48端口,1U,黑色 6A类RVAPPF1U48BK
REVConnect 6A类配线架,预装,斜角,48端口,1U,黑色RVAPPA1U48BK
REVConnect 6类配线架,预装,平面,48端口,1U,黑色 6类RV6PPF1U48BK
REVConnect 6类配线架,预装,斜角,48端口,1U,黑色RV6PPA1U48BK
REVConnect 5e类配线架,预装,平面,48端口,1U,黑色 5e类RV5PPF1U48BK
REVConnect 5e类配线架,预装,斜角,48端口,1U,黑色RV5PPA1U48BK
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品
资源
产品目录

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。