产品编号: RV5PPF1U48BK

REVConnect配线架, 5e类, 扁平, 1U, 48P

REVConnect 5e类配线架, 预装, 扁平, 48端口, 1U, 黑色

  • 可用性:
    全球
  • 全球库存:
    已上市

适合应用

REVConnect 1200系统, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

高度

1.73

宽度

19

深度

2

端口数量

48端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

3.047

材料

描述 材料 颜色
配线架 黑色
框架 PC/ABS 黑色
管理杆 黑色
透明窗口 聚碳酸酯 透明

最大容量

48 连接器(预装)

介电强度

1,000 V RMS @ 60 Hz 1分钟

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

端接电阻

2.5 莫姆

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

占用空间/类型

REVConnect

工具兼容性

REVConnect端接工具(RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20次循环

线缆/连接器固定

15磅

连接器/硬件保持

20磅

插头/连接器固定

11.250磅

UL等级

UL94V-0

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

5E类 - TIA 568-C.2

IEEE合规性

以太网供电(PoE) IEEE 802.3at类型1和2(最高30W), IEEE 802.3bt/D1.7类型3和4(最高100W), CISCO UPOE(最高60W), HDBaseTTM供电(最高100W)

其他标准

FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

REVConnect端接工具,5类模块化接线

随附零件

48个5e类REVConnect高密度插孔,黑色,预装;50个REVConnect理线器和盖;4个透明窗口;1个后线缆管理杆;4个螺钉(10x32);4个螺钉(12x24); 2个魔术贴带;4个框架;1本安装手册

备注

有关正确安装的说明,请参阅产品附带的《安装指南PX107031》。

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:2024年05月31日

更新和修订

修订编号:0.30 修订日期:2024年05月31日

零件编号

货号 颜色
RV5PPF1U48BK 黑色