工业防火墙
没有任何企业或行业可以免受攻击。无论是有意还是无意, 威胁可能来自内部人员, 外部黑客甚至您的物理环境。无论哪种方式, 未受保护的网络会使您的企业面临风险。为了应对这些风险, 需要纵深防御以及区域和管道的最佳实践, 同时确保您的设备可以在最恶劣的环境中运行。Belden的安全设备提供了实施这些最佳实践所需的功能,并确保了, 网络的弹性和可靠性。
特点与优势
- 通过更多端口选项以每秒 1 千兆位 (Gb/s) 带宽确保增强性能。
- 通过全面的图形用户界面和多层加密功能,为所有技能水平获得无与伦比的系统可配置性。
- 通过强大的网络管理软件实现灵活的管理和监控。
- 可靠的正常运行时间:IPsec VPN用于安全的数据加密,并通过OSPF和VRRP路由器冗余实现动态路由支持。
- 最高的安全性:具有SPI和DPI能力的HiSecOS实现了通用性和成本效益,并能够抵御利用零日漏洞发起的攻击
-
技术细节
-
产品列表
防火墙和安全设备