Hirschmann HiLCOS WLAN软件

Hirschmann的HiLCOS WLAN软件可确保跨无线连接的最大网络可用性和数据安全性,尤其是在移动应用中。支持BAT系列路由器和无线设备, 该软件包括具有WPA3加密的行业领先的安全性, 快速漫游可缩短切换时间,并实现跨供应商兼容性以支持现有基础架构。

特点与优势

  • 保护网络免受新的威胁:业界领先的WPA3加密可以识别入侵者并提供配置可扩展性
  • 改善性能:漫游增强包含了减少漫游切换时间的功能
  • 无缝集成:开放式标准的一致性确保了现有基础设施的跨供应商兼容性