2柱机架

Belden提供完整的开放式2柱机架和机架配件系列, 从单机架应用(如零售和电信机柜)到高密度, 多机架配线和交换领域(在机房中), 数据中心和中心局)。我们独特的线缆和连接专业知识是设计这种功能丰富的货架系统的核心, 易于安装, 简单的MAC和高水平的可扩展性。

特点与优势

  • 完整的机架解决方案:含设备安装硬件,接地螺柱是所有2柱机架的标准配置
  • 灵活选项:选择钢或铝、可拆卸或焊接构造以及黑色或灰白色
  • 保护设备:EIA-310-D合规机架,可选择19"或23"底座以及完整的线缆管理配件产品系列
  • 节省时间:提供快速安装、正面以及背面螺孔2柱机架支柱,以及方便的机架单元识别
排序方式:
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。