致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden的路径解决方案包括全面的梯形机架/线缆桥架和光纤管路解决方案,提供包括加快部署、保护布线投资、优化线缆带宽和轻松管理密度在内的多种优势。通过采用不同的宽度、长度、接头和配件,根据严格的规格要求对每个系统进行设计。
旨在优化线缆带宽并在线缆量大的设备中支持最大布线密度
用于规划线路、保护和管理光纤线缆的塑料线缆槽高架系统
博客
Denis Blouin 2016年01月14日
在数据中心设计中,功率和冷却、气流、布线和硬件得到大量关注。但有时,小细节的影响最大。如果线缆没有得到适当支撑并从A点通过安全路由到B点,其性能可能会受到影响。
选项包括小直径、蛇形、工业型、非粘连线对、专利粘合对,等等
专为室内、室内/户外和工业应用而设计,提供从2……
设计用于高密度服务器主机,容量为3,000 lbs且带配件组合
完全可配置的前部接入机柜可作为高密度光纤互连