管理型DIN导轨和紧凑型交换机系列
Belden提供广泛的加固型管理型或精简型管理型以太网交换机产品组合,其工程设计可在恶劣的工业环境中提供可靠的性能。第 2 层和第 3 层选项或内置单对以太网 (SPE) 技术, 支持向面向未来的网络过渡。该产品组合提供管理功能,保证复杂自动化解决方案的高可用性和网络监控选项。
特点与优势
- 为未来的成长做好准备:更高的带宽和网速性能
- 在一个网络上支持多项服务:解决方案利用了TSN技术
- 增加正常运行时间:广泛支持各种冗余机制,例如MRP、HSR和PRP
- 打造最符合需求的配置:此系列交换机具备第2层和第3层功能,能够支持4至28个端口
- 节省空间:支持通过单线对进行以太网传输,比传统以太网线缆更轻、更紧凑。
- 
        技术细节
- 
        产品列表 
管理型DIN导轨
                        资源
             产品公告 
             解决方案宣传单 
             宣传册 
             视频 
             培训