SDI视频同轴线缆

Belden串行数字接口(SDI)视频同轴线缆提供未压缩的数字视频信号,为专业视频设备提供支持。Belden SDI线缆产品组合是当今全球范围内的广播线缆标准,支持传统的3 GHz应用,以及升级的6 GHz和用于12G-SDI的全系列4K UHD同轴线缆。没有其他线缆制造商像Belden这样投资于这项技术, 因此,没有任何其他制造商能像Belden一样向您保证超越高清的性能。

特点与优势

  • 高性能:低回波损耗SDI视频同轴线缆提供了可观的性能余量,以弥补传输线中其他地方的潜在损耗
  • 可靠传输:即使在安装过程中遭受了粗暴的搬运,仍然能够保持阻抗和回波损耗特性。
  • 坚固设计:采用特种配方的发泡聚乙烯,从而增强抗压性
6G SDI
等级 类型 环境 技术数据
60 GHz RG-6 立管1694A
静压室1695A
柔性1694F
立管/隔水1694SB
静压室/户外1695PX
7系列 立管1794A
RG-11 立管7731A
静压室7732A
立管/隔水7731SB
超小型 立管179DT
迷你RG59 立管1855A
静压室1855P
RG-59 立管1505A
静压室1506A
柔性1505F
12G SDI
等级 类型 环境 技术数据
120 GHz RG-6 立管4694R
静压室4694P
柔性4694F
室内4694ANH
立管4694RX5
静压室/户外4694PX
RG-11 立管4731R
静压室4731P
室内4731ANH
7系列 立管4794R
静压室4794P
室内4794ANH
立管4794RX5
迷你RG59 立管4855R
静压室4855P
室内4855ANH
立管4855R16
立管4855RX5
静压室/户外4855PX
RG-59 立管4505R
静压室4505P
室内4505ANH
静压室/户外4505PX
排序方式:

所有相关类别

筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品