产品编号: 1505A
75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心 BC,铝箔 + 95% TC 编织,PVC 接头,CMR
75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMR
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
产品概述
|
适合应用 |
数字视频、6 Gb/s UHDTV、HD-SDI 1080p |
|---|
构造详情
|
RG型 |
59 |
|---|
导体
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 20 AWG | Solid | 0.032 in | BC - Bare Copper |
绝缘
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE - Polyethylene (Foam) | 0.145 in (3.68 mm) | White |
外屏蔽
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
外层护套
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.233 in (5.92 mm) |
|
线缆外廓直径(标称) |
0.233 in (5.92 mm) |
|---|
电气特性
回波损耗
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 - 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 - 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.3 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.6 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.63 dB/100ft |
| 6 MHz | 0.69 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.74 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.9 dB/100ft |
| 12 MHz | 0.91 dB/100ft |
| 25 MHz | 1.3 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 2.05 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 2.1 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 2.2 dB/100ft |
| 100 MHz | 2.3 dB/100ft |
| 135 MHz | 2.7 dB/100ft |
| 143 MHz | 2.8 dB/100ft |
| 180 MHz | 3.1 dB/100ft |
| 270 MHz | 3.8 dB/100ft |
| 360 MHz | 4.4 dB/100ft |
| 540 MHz | 5.5 dB/100ft |
| 720 MHz | 6.4 dB/100ft |
| 750 MHz | 6.5 dB/100ft |
| 1000 MHz | 7.6 dB/100ft |
| 1500 MHz | 9.3 dB/100ft |
| 2000 MHz | 10.9 dB/100ft |
| 2250 MHz | 11.6 dB/100ft |
| 3000 MHz | 13.4 dB/100ft |
| 4500 MHz | 17.5 dB/100ft |
| 6000 MHz | 21.1 dB/100ft |
电气设备
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 10 Ohm/1000ft (33 Ohm/km) | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
电压
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR, CMG) |
机械特性
温度
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 60°C | -30°C to +75°C |
弯曲半径
| Installation Min. |
|---|
| 2.3 in (58 mm) |
|
最大拉伸张力 |
52 lb (24 kg) |
|---|---|
|
线缆毛重 |
31 磅/1000 英尺(46 千克/公里) |
标准与合规性
|
环境适应性 |
室内、室内、架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑 |
|---|---|
|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
|
阻燃性/遇火反应 |
UL1666 垂直轴 |
|
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
|
NEC/UL合规性 |
CMR |
|
CEC / C(UL)合规性 |
CMG |
|
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
|
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
|
APAC合规性 |
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
静压室编号 |
1506A |
产品说明
|
备注 |
还提供多同轴捆绑版本。 参见 7794A 至 7798A。 打印图例包括连续视频长度标记。 |
|---|
历史
|
更新和修订 |
修订号:0.671 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。 |
信息
|
更新和修订 |
修订号:0.671 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。 |
零件编号
| 货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC/EAN | 脚注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505A.00100 | 黑色 | 线盘 | 100 m | 8719605197474 | |
| 1505A.00152 | 黑色 | 线盘 | 152 m | 8719605001115 | |
| 1505A.00305 | 黑色 | 线盘 | 305 m | 8719605001139 | |
| 1505A 010500 | 黑色 | 线盘 | 500 ft | 612825358732 | C |
| 1505A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358282 | C |
| 1505A 010N1000 | 黑色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A.001525 | 黑色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001122 | |
| 1505A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356301 | C N |
| 1505A 01010000 | 黑色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440475 | |
| 1505A.05152 | 蓝色 | 线盘 | 152 m | 8719605001245 | |
| 1505A.05305 | 蓝色 | 线盘 | 305 m | 8719605001269 | |
| 1505A.051525 | 蓝色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001252 | |
| 1505A 006500 | 浅蓝色 | 线盘 | 500 ft | 612825356271 | C |
| 1505A 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358305 | C |
| 1505A 006N1000 | 浅蓝色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356356 | C N |
| 1505A 00610000 | 浅蓝色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435822 | |
| 1505A 0011000 | 棕色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358381 | C |
| 1505A 001N1000 | 棕色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A 0015000 | 棕色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825358350 | C N |
| 1505A 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356332 | C |
| 1505A 008N1000 | 灰色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A 0085000 | 灰色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356325 | C N |
| 1505A 00810000 | 灰色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435846 | |
| 1505A.08305 | 灰色,板岩 | 线盘 | 305 m | 8719605001320 | |
| 1505A.081525 | 灰色,板岩 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001313 | |
| 1505A.06305 | 绿色 | 线盘 | 305 m | 8719605001283 | |
| 1505A.061525 | 绿色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001276 | |
| 1505A N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358374 | C |
| 1505A N3UN1000 | 军绿 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A N3U5000 | 军绿 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356516 | C N |
| 1505A N3U10000 | 军绿 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435860 | |
| 1505A.03305 | 橙色 | 线盘 | 305 m | 8719605001214 | |
| 1505A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356394 | C |
| 1505A 003N1000 | 橙色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A.031525 | 橙色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001207 | |
| 1505A 0025000 | 橙色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825358329 | C N |
| 1505A 0035000 | 橙色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356387 | C N |
| 1505A 00310000 | 橙色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435808 | |
| 1505A.02152 | 红色 | 线盘 | 152 m | 8719605001177 | |
| 1505A.02305 | 红色 | 线盘 | 305 m | 8719605001191 | |
| 1505A 002500 | 红色 | 线盘 | 500 ft | 612825358336 | C |
| 1505A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358343 | C |
| 1505A 002N1000 | 红色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A.021525 | 红色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001184 | |
| 1505A 00210000 | 红色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435792 | |
| 1505A.01152 | 紫色 | 线盘 | 152 m | 8719605001146 | |
| 1505A.01305 | 紫色 | 线盘 | 305 m | 8719605001160 | |
| 1505A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356400 | C |
| 1505A 007N1000 | 紫色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A.011525 | 紫色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001153 | |
| 1505A 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356349 | C N |
| 1505A 00710000 | 紫色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435839 | |
| 1505A.07305 | 白色 | 线盘 | 305 m | 8719605001306 | |
| 1505A 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358299 | C |
| 1505A 009N1000 | 白色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A.071525 | 白色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001290 | |
| 1505A 0095000 | 白色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356318 | C N |
| 1505A 00910000 | 白色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435853 | |
| 1505A.04305 | 黄色 | 线盘 | 305 m | 8719605001238 | |
| 1505A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358312 | C |
| 1505A 004N1000 | 黄色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
| 1505A.041525 | 黄色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001221 | |
| 1505A 0045000 | 黄色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356370 | C N |
| 1505A 00410000 | 黄色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435815 |