产品编号: 1855A

75 欧姆 SDI 同轴电缆、迷你 RG-59、23 AWG 实心 BC、铝箔 + 95% TC 编织、PVC 接头、CMR

75 欧姆 SDI 同轴电缆,迷你 RG-59,23 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字视频、6 Gb/s UHDTV、HD-SDI 1080p

RG型

迷你 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.159 in (4.04 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1.00 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 2.93 dB/100ft
88.5 MHz 3.22 dB/100ft
100 MHz 3.39 dB/100ft
135 MHz 3.84 dB/100ft
143 MHz 4.00 dB/100ft
180 MHz 4.41 dB/100ft
270 MHz 5.44 dB/100ft
360 MHz 6.34 dB/100ft
540 MHz 7.85 dB/100ft
720 MHz 9.15 dB/100ft
750 MHz 9.31 dB/100ft
1000 MHz 10.89 dB/100ft
1500 MHz 13.38 dB/100ft
2000 MHz 15.64 dB/100ft
2250 MHz 16.68 dB/100ft
3000 MHz 19.65 dB/100ft
4500 MHz 24.35 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
1.6 in (41 mm)

最大拉伸张力

33 lb (15 kg)

线缆毛重

17 磅/1000 英尺(25 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,抗紫外线,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

1855P

更新和修订

修订号:0.611 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.611 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1855A 010500 黑色 线盘 500 ft 612825356950
1855A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358503 C
1855A 010N1000 黑色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434993
1855A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825436126
1855A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825358459 C
1855A 006N1000 浅蓝色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 006Z1000 浅蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434955
1855A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825436072
1855A 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825356851 C
1855A 001N1000 棕色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 0015000 棕色 线盘 5,000 ft 612825436027
1855A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825358510 C
1855A 008N1000 灰色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825436096
1855A N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825358480 C
1855A N3UN1000 军绿 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A N3UZ1000 军绿 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825435006
1855A N3U5000 军绿 线盘 5,000 ft 612825436133
1855A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825356844 C
1855A 003N1000 橙色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 003Z1000 橙色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434931
1855A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825436041
1855A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825358473 C
1855A 002N1000 红色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 002Z1000 红色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434917
1855A 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825436034
1855A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825356837 C
1855A 007N1000 紫色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 007Z1000 紫色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434962
1855A 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825436089
1855A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825358497 C
1855A 009N1000 白色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434986
1855A 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825436102
1855A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825358466 C
1855A 004N1000 黄色 小桶装卷轴 1,000 ft
1855A 004Z1000 黄色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825434948
1855A 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825436065

资源

Resources