产品编号: 4694RX5

12 GHz 5 同轴电缆,4K UHD 精密视频电缆,RG-6 类型,75 欧姆,18 AWG 实心线,CMR

12 GHz、4K UHD 精密视频线,RG-6 型,75 欧姆 5 同轴 18 AWG 实心 0.040 英寸镀银铜导体,气体注入发泡高密度聚乙烯绝缘,Duofoil® 粘合到芯线上 + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率),PVC 内外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s 超高清电视、SMPTE 2081-1 6 Gb/s 超高清电视、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p

RG型

6

串行型

6

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 Solid 0.040 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm)

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.274 in (6.96 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.970 in

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.51 dB/100ft
6 MHz 0.56 dB/100ft
7 MHz 0.59 dB/100ft
10 MHz 0.70 dB/100ft
12 MHz 0.75 dB/100ft
25 MHz 1.04 dB/100ft
55 MHz 1.45 dB/100ft
67.5 MHz 1.58 dB/100ft
71.5 MHz 1.62 dB/100ft
88.5 MHz 1.78 dB/100ft
100 MHz 1.89 dB/100ft
135 MHz 2.10 dB/100ft
143 MHz 2.16 dB/100ft
180 MHz 2.44 dB/100ft
270 MHz 2.97 dB/100ft
360 MHz 3.45 dB/100ft
540 MHz 4.30 dB/100ft
720 MHz 5.00 dB/100ft
750 MHz 5.10 dB/100ft
1000 MHz 5.90 dB/100ft
1500 MHz 7.30 dB/100ft
2000 MHz 8.50 dB/100ft
2250 MHz 9.10 dB/100ft
3000 MHz 10.6 dB/100ft
4500 MHz 13.2 dB/100ft
6000 MHz 15.5 dB/100ft
12000 MHz 23.0 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 15.9 pF/ft (52.2 pF/m) 75 Ohm 85%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

最大拉伸张力

280 lb (130 kg)

线缆毛重

366 lb (166 kg)

环境适应性

室内,架空 - 仅黑色,由承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴,FT4

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2019-06-01

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订号:0.282 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.282 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
4694RX5 B59CUT 黑色 线盘
4694RX5 B591000 黑色 线盘 1,000 ft