产品编号: 4855R16

适用于 12G-SDI 的 4K UHD 16 同轴电缆,75 欧姆,迷你 RG-59,23 AWG 实心 SC,铝箔 + 95% TC 编织,PVC 接头,CMR

12 GHz、4K UHD 精密视频线、迷你 RG-59、75 欧姆 16 同轴 23 AWG 实心 0.023 英寸镀银铜导体、气体注入发泡高密度聚乙烯绝缘、Duofoil® 粘合到芯线上 + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)、PVC 内外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
4855R16

适合应用

超高清数字视频、4K 单链路 12 Gb/s UHDTV、4K D-Cinema、8K 四链路 UHDTV、HD-SDI 1080p

RG型

迷你 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm)

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.917 in (23.3 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMR)

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
9.2 in

最大拉伸张力

528 lb (239 kg)

线缆毛重

397 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 立管,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴,FT4

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.19 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.19 版本日期:02-20-2026